Teilenummer
|
---|
6XV18613AN75 |
6XV18613AT15 |
6XV18613AT20 |
6XV18733AH20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Max. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Produktgröße (Breite) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Fasertyp | Zerreißfestigkeit (N) | Faserqualität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | ||
1,587.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | ||
2,042.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | ||
86.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +80 | +80 | 7.4 | - | 50/125 µ | 500 | Multimode OM2 |
Loading...
Produktart | FO cable | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -25 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 1 | Farbe | schwarz | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Produktgröße (Breite)(mm)
Außendurchmesser(mm)
Fasertyp
Zerreißfestigkeit(N)
Faserqualität
Optionale Eigenschaften