Teilenummer
|
---|
6XV18502LH10 |
6XV18502LH20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
55.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ||
57.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage |
Loading...
Produktart | Anschlussleitung | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Außendurchmesser(mm) | 0.98 |
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 4 | Farbe | grün | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Isolierung (Material) | Polyethylen (PE) | Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften