Industrial Ethernet Verbindungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6XV18708AH30
6XV18708AH50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

59.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Anschlussleitung Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -25
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +75 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -25 Außendurchmesser(mm) 6.5
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 4 Farbe grün Kabelfunktionen Flammhemmend
Isolierung (Material) Polyethylen (PE) Halogen frei Nein

Technischer Support