FO Standard Cable

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6XV18736AH30

Teilenummer
6XV18736AH30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart FO cable Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +80 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -25
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +80 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -25 Produktgröße (Breite)(mm) 7.4
Fasertyp 50/125 µ Anzahl der Fasern 1 Zerreißfestigkeit(N) 500
Farbe schwarz Kabelfunktionen Flammhemmend Faserqualität Multimode OM2
Halogen frei Nein

Sie befinden sich auf der Seite für FO Standard Cable, die Teilenummer ist 6XV18736AH30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18736AH30.

Technischer Support