Teilenummer
|
---|
6XV18735RT10 |
6XV18735RT15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1,008.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ||
1,456.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage |
Loading...
Produktart | FO cable | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Außendurchmesser(mm) | 7.5 |
Fasertyp | 50/125 µ | Anzahl der Fasern | 1 | Zerreißfestigkeit(N) | 1000 |
Farbe | Orange | Kabelfunktionen | Flammhemmend | Faserqualität | Multimode OM2 |
Halogen frei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften