Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6XV18733GT20 |
6XV18736GT20 |
6XV18736GT30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1,951.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | ||
1,977.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ||
2,858.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage |
Loading...
Produktart | FO cable | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Außendurchmesser(mm) | 10.5 |
Fasertyp | 50/125 µ | Anzahl der Fasern | 1 | Zerreißfestigkeit(N) | 800 |
Farbe | Orange | Faserqualität | Multimode OM2 | Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften