Verbindungskabel

Verbindungskabel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3KC98232
3NY1910
3NY1911
3RA27110EE11
3RB29872B
3SX56012GA03
3SX56012GA05
3SX56012GA10
3UF79320AA000
3UF79320BA000
3UF79330BA000
3UF79350AA000
3UF79370BA000
3VA99070NB10
3VA99870MY10
6XV18755AH20
6XV18755CE30
6XV18755CH10
6XV18755LH50
6XV18755SH20
6XV18785BH30
6XV18785HE50
6XV18785HH10
6XV18815AH20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Produktart Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Umgebungstemperatur (min.)
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Min. Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Rahmengröße Anzahl der Leitungen (Teil 1)
(x)
Schaltspannung
(V)
Schaltstrom (max.)
(A)
Gewindegröße IP-Bewertung Farbe Kontaktmaterial Kabelfunktionen Isolierung (Material) Kompatibel mit (Details) Typ (Sonstiges) Halogen frei

31.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -Kabel--------3000-----------3 KC8--

54.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Kabel--------1000-----------Mit SchalterZubehör für 3NP5-Sicherungsschalter-

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Kabel--------3000-----------Mit SchalterZubehör für 3NP5-Sicherungsschalter-

65.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -Kabel--+60-25-------------------

22.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Kabel--------100-S12------------

60.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3Kabel--+90-----50---302M12IP69K-CuZn-----

71.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 5Kabel--+90-----50---302M12IP69K-CuZn-----

93.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Kabel--+90-----50---302M12IP69K-CuZn-----

22.40 €

1 12 Arbeitstage -SPS-Kabel+60-25------500--------------

43.20 €

1 12 Arbeitstage -SPS-Kabel+60-25------500--------------

53.47 €

1 12 Arbeitstage -SPS-Kabel+60-25------2500--------------

19.07 €

1 12 Arbeitstage -SPS-Kabel+60-25------300--------------

48.40 €

1 12 Arbeitstage -SPS-Kabel+60-25------1000--------------

58.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Kabel-----------------------

267.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -Kabel-----------------------

100.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-6.3------Türkis-----Ja

87.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-6.3------Türkis-----Ja

93.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-6.3------Türkis-----Ja

119.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-6.3------Türkis-----Ja

141.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+100-30+100-30-5.5------schwarz-----Ja

87.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-8-8----grün-FlammhemmendPolyethylen (PE)--Nein

95.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-30-6.5-8----grün-FlammhemmendPolyethylen (PE)--Ja

104.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-30-6.5-8----grün-FlammhemmendPolyethylen (PE)--Ja

67.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Anschlussleitung----+80-40+80-40-6.5-4----grün-FlammhemmendPolyethylen (PE)--Nein

Loading...

  1. 1

Technischer Support