Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8MR21504AB |
8MR21504B |
8MR21505A |
8MR21505AA |
8MR21505AB |
8MR21505B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Leistung (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 1 | 98 Arbeitstage | 120 V AC | - | - | - | 400 | |||
134.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 230 V AC | 111 | 90 | 85 | 400 | |||
117.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 | |||
123.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 V AC | - | - | - | 250 | |||
123.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 V AC | - | - | - | 250 | |||
123.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 |
Loading...
Produktart | Heizung | Betriebstemperatur (min.)(°C) | -45 | Betriebstemperatur (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Leistung(W)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften