Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8MR21502D
Produktart | Heizung | Betriebsspannungsbereich) | 230 V AC | Betriebstemperatur (min.)(°C) | -45 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur (max.)(°C) | +70 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 75 | Produktgröße (Länge)(mm) | 90 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 65 | Leistung(W) | 170 | IP-Bewertung | IP20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiter, Heizlüfter, die Teilenummer ist 8MR21502D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8MR21502D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften