Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8MR21100B |
8MR21102B |
8MR21103B |
8MR21121A |
8MR21122A |
8MR21301BA |
8MR21303BA |
8MR21310A |
8MR21314A |
8MR21320A |
8MR21320AB |
8MR21321AB |
8MR21325A |
8MR21325AB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Betriebstemperatur (min.) (°C) | Betriebstemperatur (max.) (°C) | Einschalttemperatur (°C) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Leistung (W) | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 50 | 25 | 50 | 10 | IP44 | ||
147.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 60 | 25 | 50 | 20 | IP44 | ||
158.49 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 110 - 250 V AC | -45 | +70 | - | 70 | 25 | 50 | 30 | IP44 | ||
42.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
141.61 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -45 | +70 | - | 98 | 75 | 38 | 20 | IP20 | ||
76.23 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 - 30 V AC | -45 | +70 | - | 105 | 60 | 70 | 15 | IP20 | |||
83.49 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 - 30 V AC | -45 | +70 | - | 105 | 60 | 70 | 30 | IP20 | |||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | - | - | - | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | |||
81.93 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | - | - | - | 110 | 90 | 60 | 50 | IP20 | |||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +5 | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | |||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 110 | 90 | 60 | 100 | IP20 | |||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 110 | 90 | 60 | 50 | IP20 | |||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +5 | 150 | 90 | 60 | 150 | IP20 | |||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 120 - 240 V AC | -40 | +70 | +15 | 150 | 90 | 60 | 150 | IP20 |
Loading...
Produktart | Heizung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Betriebstemperatur (min.)(°C)
Betriebstemperatur (max.)(°C)
Einschalttemperatur(°C)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Leistung(W)
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften