Heizgerät, mit Lüfter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8MR21402B
8MR21404B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung
(W)

207.27 €

1 17 Arbeitstage 200

218.48 €

1 16 Arbeitstage 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Heizung Betriebsspannungsbereich) 230 V AC Produktgröße (Höhe)(mm) 151
Produktgröße (Länge)(mm) 47 Produktgröße (Breite)(mm) 119 IP-Bewertung IP20

Technischer Support