Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8MR21502A |
8MR21503A |
8MR21512A |
8MR21513A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Betriebstemperatur (min.) (°C) | Betriebstemperatur (max.) (°C) | Temperatureinstellbereich (max.) (°C) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 230 V AC | -45 | +70 | - | 168 | 145 | |||
290.20 € | 1 | 16 Arbeitstage | 230 V AC | - | - | +60 | 182 | 160 | |||
280.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 V AC | - | - | - | 168 | 145 | |||
290.20 € | 1 | 98 Arbeitstage | 120 V AC | - | - | - | 182 | 160 |
Loading...
Produktart | Heizung | Produktgröße (Länge)(mm) | 120 | Leistung(W) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Betriebstemperatur (min.)(°C)
Betriebstemperatur (max.)(°C)
Temperatureinstellbereich (max.)(°C)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften