Heizgerät, mit integrierten Thermostat or Hygrostat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8MR21500A
8MR21500C
8MR21500CA
8MR21502B
8MR21503B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatureinstellbereich (max.)
(°C)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Leistung
(W)

285.72 €

1 17 Arbeitstage +60168100145950

296.92 €

1 17 Arbeitstage +6018299160950

368.63 €

1 17 Arbeitstage -18299160950

263.29 €

1 17 Arbeitstage -1681201451200

280.11 €

1 16 Arbeitstage -1821201601200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Heizung Betriebsspannungsbereich) 230 V AC IP-Bewertung IP20

Technischer Support