Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Produktart | Heizung | Betriebsspannungsbereich) | 230 V AC | Betriebstemperatur (min.)(°C) | -45 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur (max.)(°C) | +70 | Leistung(W) | 150 | IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften