Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Produktart | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 300 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
847.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,245.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,474.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1300 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
956.49 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,087.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 550 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,321.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,583.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1050 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,896.60 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 1300 | 1900 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 300 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
917.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 550 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,142.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,339.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,551.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1300 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
912.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | 1950 | 250 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,043.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 550 | 1950 | 250 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,142.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,251.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,310.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | 1950 | 320 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 250 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,627.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,693.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1300 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,907.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1300 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,037.39 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 300 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
989.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,142.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 320 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,229.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,310.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,463.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 250 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,594.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,015.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 300 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,196.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 210 | Freistehender Schaltschrank | IP43 | ||
1,441.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,732.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
2,010.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1300 | 1950 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
1,196.99 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 300 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,371.89 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 300 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,321.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 550 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,546.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 800 | 1950 | 250 | Freistehender Schaltschrank | IP55 | ||
1,699.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
1,918.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
2,086.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1050 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
2,497.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1300 | 1950 | 320 | Schienenadapter | IP55 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Farbe | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Produktart
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften