Teilenummer
|
---|
8GK13820KK12 |
8GK13820KK32 |
8GK13820KK42 |
8GK13820KK52 |
8GK13830KK13 |
8GK13830KK14 |
8GK13830KK23 |
8GK13830KK24 |
8GK13830KK33 |
8GK13830KK34 |
8GK13830KK43 |
8GK13830KK44 |
8GK13830KK53 |
8GK13830KK54 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Produktart | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.11 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 300 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 800 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
650.43 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1050 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1300 | 210 | Schienenadapter | IP43 | ||
519.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 300 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
519.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 300 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 550 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 550 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
731.32 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 800 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
737.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 800 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
847.19 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1050 | 250 | Patch-Verteiler | IP55 | ||
862.49 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1050 | 320 | Schienenadapter | IP55 | ||
956.49 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1300 | 250 | Schienenadapter | IP55 | ||
989.29 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1300 | 320 | Schienenadapter | IP55 |
Loading...
Höhe(mm) | 350 | Werkstoff | Stahl | Farbe | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Produktart
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften