Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,841.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1000 | 2000 | 1000 | IP55 | ||
1,887.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1000 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,903.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1000 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,798.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1000 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,887.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1200 | 2000 | 500 | IP40 | |||
2,000.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1200 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,903.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,410.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1000 | IP40 | |||
1,507.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1000 | IP55 | |||
1,410.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1000 | IP20 | |||
1,063.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 400 | IP40 | |||
1,226.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 400 | IP40 | |||
1,141.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 400 | IP20 | |||
1,260.51 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,316.52 € | 1 | 13 Arbeitstage | 400 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,242.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,309.80 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 600 | IP40 | |||
1,350.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 2000 | 600 | IP55 | |||
1,316.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 600 | IP20 | |||
1,365.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 800 | IP40 | |||
1,377.03 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2000 | 800 | IP55 | |||
1,294.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2000 | 800 | IP20 | |||
1,186.56 € | 1 | 98 Arbeitstage | 600 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,316.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | 600 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,410.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 600 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,316.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,433.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,533.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,450.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,907.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 800 | 2000 | 600 | IP20 | ||
1,641.45 € | 1 | 98 Arbeitstage | 900 | 2000 | 500 | IP40 | |||
1,764.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | 900 | 2000 | 500 | IP55 | |||
1,652.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 2000 | 500 | IP20 | |||
1,892.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 2200 | 500 | IP40 | |||
1,988.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 2200 | 500 | IP55 | |||
1,903.64 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1000 | 2200 | 500 | IP20 | |||
1,970.87 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1200 | 2200 | 500 | IP40 | |||
2,071.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1200 | 2200 | 500 | IP55 | |||
1,988.80 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1200 | 2200 | 500 | IP20 | |||
1,119.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 1000 | IP40 | |||
1,495.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 1000 | IP40 | |||
1,697.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 1000 | IP55 | |||
1,507.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 1000 | IP20 | |||
1,182.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 400 | IP40 | |||
1,238.09 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2200 | 400 | IP55 | |||
1,182.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 400 | IP20 | |||
1,074.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 2200 | 500 | IP40 | |||
1,260.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 500 | IP40 | |||
1,377.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 500 | IP55 | |||
1,294.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 500 | IP20 | |||
1,242.57 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 2200 | 600 | IP40 | |||
1,410.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 600 | IP55 | |||
1,253.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 600 | IP20 | |||
1,365.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 800 | IP40 | |||
1,507.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 800 | IP55 | |||
1,383.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 2200 | 800 | IP20 | |||
1,473.39 € | 1 | 98 Arbeitstage | 600 | 2200 | 500 | IP55 | |||
1,377.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 2200 | 500 | IP20 | |||
1,533.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | 800 | 2200 | 500 | IP40 | |||
1,641.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 2200 | 500 | IP55 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Produktart | Schaltschrank | Farbe | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften