SIMBOX XL Aufputz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8GB50240KM
8GB5036-0KM
8GB5048-0KM
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anzahl der Partitionen Anzahl der Zeilen Montage

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3752421 x 8 GB 5008-5 KM, 1x 8GB 5005-5 KM

34.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5153631 x 8 GB 5015-5 KM, 1x 8GB 5011-5 KM

45.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6404841 x 8 GB 5015-5 KM, 1x 8GB 5011-5 KM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 305 Tiefe(mm) 99 Produktart Schaltschrank
Farbe Weiß Befestigungsart Structure

Technischer Support