Rangierverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8GK13820KK22

Teilenummer
8GK13820KK22
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

447.05 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 550 Höhe(mm) 350 Tiefe(mm) 210
Werkstoff Stahl Produktart Patch-Verteiler IP-Bewertung IP43
Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Rangierverteiler, die Teilenummer ist 8GK13820KK22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8GK13820KK22.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support