Industrial Ethernet FastConnect M12 Steckverbinder

Industrial Ethernet FastConnect M12 Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK19010DB206AA0
6GK19010DB306AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4

53.77 €

1 6 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Sensor-/Aktor-Steckverbinder Anschlusswinkel(°) 180 Min. Temperatur(°C) -40
Max. Temperatur(°C) +85 Schutzart IP65, IP67 Anschluss M12 Stecker
Verschlussart Schraub

Technischer Support