Teilenummer
|
---|
6GK19010DB406AA0 |
6GK19010DB406AA8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | |||
403.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage |
Loading...
Produkt-Art | Sensor-/Aktor-Steckverbinder | Anschlusswinkel(°) | 180 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +85 | Polzahl | 8 | Schutzart | IP65, IP67 |
Anschluss | M12 Stecker | Verschlussart | Schraub |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften