Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK19010DM402AA5
Produkt-Art | Sensor-/Aktor-Steckverbinder | Anschlusswinkel(°) | 180 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +85 | Schutzart | IP65, IP67 | Verschlussart | Schraub |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften