Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8WD42200FA |
8WD42400FA |
8WD42500FA |
8WD44200FA |
8WD44400FA |
8WD44500FA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension width (mm) | Betriebsspannung (V) | Durchmesser (mm) | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 52 | 24 | 50 | IP54 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 52 | 115 | 50 | IP54 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 52 | 230 | 50 | IP54 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 70 | 24 | 70 | IP65 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 70 | 115 | 70 | IP65 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 230 | 70 | IP65 |
Loading...
Farbe | Black | Min. Temperatur(°C) | -20 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 72 | Werkstoff | PC | Ausführung | Bayonet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension width(mm)
Betriebsspannung(V)
Durchmesser(mm)
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften