Bahnschütz, AC-3 50 A

Bahnschütz, AC-3 50 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT20361XB400LA2
3RT20361XF400LA2
3RT20363XB400LA2
3RT20363XB440LA2
3RT20363XF400LA2
3RT20363XF440LA2
3RT20363XJ440LA2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hilfskontaktart

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer, 1 Öffner

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer, 1 Öffner

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer, 1 Öffner

468.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2 Schließer, 2 Öffner

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Schließer, 1 Öffner

468.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2 Schließer, 2 Öffner

468.95 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 2 Schließer, 2 Öffner

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 114 Breite(mm) 55
Mechanische Lebensdauer 10000000 Nennspannung(V AC) 690 Baugröße S2
Kontaktart 3 Schließer Anschluss Schraubanschluss Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung

Technischer Support