Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT14762XB460LA2 |
3RT14762XF460LA2 |
3RT14762XJ460LA2 |
3RT14766XB460LA2 |
3RT14766XF460LA2 |
3RT14766XJ460LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,109.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
4,098.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
4,061.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
4,061.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | ||
4,104.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
4,065.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 214 | Breite(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 | Baugröße | S12 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner | Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften