Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT14562XB460LA2 |
3RT14566XB460LA2 |
3RT14566XF460LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 172 | Breite(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 | Baugröße | S6 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften