Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT14662XB460LA2 |
3RT14662XF460LA2 |
3RT14662XJ460LA2 |
3RT14666XB460LA2 |
3RT14666XF460LA2 |
3RT14666XJ460LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | ||
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | ||
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | ||
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | ||
2,191.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Breite(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 | Baugröße | S10 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften