Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RF2310-1AA04-0KN0
Abmessung Länge(mm) | 100 | Breite(mm) | 22.5 | Dicke(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannungs-Bereich | 15 - 24 V DC | Laststrom(A) | 10.5 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Ansprechzeit(ms) | 1 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 48 |
Schaltspannung (max.)(V AC) | 460 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 1 Schließer |
Anschluss | Schraubanschluss | Schaltungsart | Nullspannungsschaltend |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterschütz, die Teilenummer ist 3RF2310-1AA04-0KN0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RF2310-1AA04-0KN0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften