Schütz, Grösse 8

Schütz, Grösse 8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3TC52140BP0
3TC52170AB4
3TC52170AE4
3TC52170AF4
3TC52170AG4
3TC52170AP4
3TC52170AW4
3TC52170BF0
3TC52170BM0
3TC52170BP0
3TC52170BU0
3TC52170LB4
3TC52170LF4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Hilfskontaktart

1,562.09 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 160204-25+554 Schließer, 4 Öffner

1,583.96 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,699.83 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,612.39 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,699.83 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,699.83 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,699.83 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135236-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,350.03 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135204-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,507.44 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135204-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,350.03 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135204-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,481.21 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 135204-25+552 Schließer, 2 Öffner

1,955.63 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 180236-40+702 Schließer, 1 Öffner

1,955.63 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 180236-40+702 Schließer, 1 Öffner

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 2 Abmessung Länge(mm) 240 Mechanische Lebensdauer 10000000
Dauerstrom (max.)(A) 220 Baugröße 8 Schutzart IP00
Kontaktart 2 Schließer Anschluss Schraubanschluss Montageart Schraubbefestigung

Technischer Support