Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Mechanische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Kontaktart | Hilfskontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,710.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 281 | 185 | 255 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,176.03 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 314 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
5,508.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 314 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
5,176.03 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 314 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
3,999.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 255 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
3,999.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 255 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
4,294.95 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2 | 281 | 160 | 255 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
5,667.93 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 2 | 281 | 235 | 314 | 10000000 | -40 | +70 | 2 Schließer | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
5,667.93 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 2 | 281 | 235 | 314 | 10000000 | -40 | +70 | 2 Schließer | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
5,208.81 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 2 | 281 | 185 | 314 | 10000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
2,311.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,311.99 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,414.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,688.04 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,688.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,688.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | 360 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
2,388.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 368 | 78 | 276 | 30000000 | -25 | +55 | 1 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,158.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 375 | 160 | 290 | 30000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,158.53 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 2 | 375 | 160 | 290 | 30000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,274.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 375 | 160 | 290 | 30000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,497.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 375 | 160 | 290 | 30000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner | ||
5,733.52 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 2 | 375 | 160 | 290 | 30000000 | -25 | +55 | 2 Schließer | 4 Schließer, 4 Öffner |
Loading...
Dauerstrom (max.)(A) | 400 | Baugröße | 12 | Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Mechanische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Kontaktart
Hilfskontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften