Teilenummer
|
---|
3RT24481AB00 |
3RT24481AK60 |
3RT24481AL20 |
3RT24481AP00 |
3RT24481AP60 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 490.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Klemme | |
- | 490.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | |
486.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Klemme | ||
490.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | ||
- | 490.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Klemme |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 140 | Breite(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 152 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Baugröße | S3 | Schutzart | IP20 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften