Schütz, AC-1, 140 A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT24461AB00
3RT24461AC20
3RT24461AD00
3RT24461AF00
3RT24461AG20
3RT24461AK60
3RT24461AL20
3RT24461AN20
3RT24461AP00
3RT24461AP60
3RT24461AV00
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

392.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Klemme

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Klemme
-

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -
-

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -
-

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -
-

359.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -
-

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Klemme
-

392.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 140 Breite(mm) 70
Dicke(mm) 152 Mechanische Lebensdauer 10000000 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +60 Baugröße S3 Schutzart IP20
Kontaktart 3 Schließer Hilfskontaktart 1 Schließer, 1 Öffner Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung

Technischer Support