Schütz, AC-1, 400 A

Schütz, AC-1, 400 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT14662AP36
3RT14666AB36
3RT14666AD36
3RT14666AF36
3RT14666AM36
3RT14666AR36
3RT14666AS36
3RT14666AT36
3RT14666AU36
3RT14666AV36
3RT14666LA06
3RT14666NB36
3RT14666NF36
3RT14666NP36
3RT14666PF35
3RT14666PP35
3RT14666SF36
3RT14666SF363PA0
3RT14666SP36
3RT14666SP363PA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anschluss

1,437.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,441.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,310.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,594.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,594.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,594.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,831.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 165-

1,846.32 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 165Schienenanschluss

1,638.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,677.97 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,638.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

1,677.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 145Schienenanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 210 Dicke(mm) 202
Mechanische Lebensdauer 10000000 Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +60
Baugröße S10 Schutzart IP00 Kontaktart 3 Schließer
Hilfskontaktart 2 Schließer, 2 Öffner Montageart Schraubbefestigung

Technischer Support