Schütz, 5 HP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RT20181BB410UA0

Teilenummer
3RT20181BB410UA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 58 Breite(mm) 45
Dicke(mm) 73 Mechanische Lebensdauer 30000000 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +60 Nennspannung(V AC) 690 Baugröße S00
Schutzart IP20 Kontaktart 3 Schließer Anschluss Schraubanschluss
Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung

Technischer Support