Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT23361AB00 |
3RT23361AC20 |
3RT23361AF00 |
3RT23361AH20 |
3RT23361AK60 |
3RT23361AL20 |
3RT23361AN20 |
3RT23361AP00 |
3RT23361AV00 |
3RT23361NB30 |
3RT23361NE30 |
3RT23361NP30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schraubanschluss | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | ||
- | 348.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schraubanschluss | |
326.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Breite(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 130 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Baugröße | S2 | Schutzart | IP20 |
Kontaktart | 4 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften