Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (V AC) | Schutzart | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
- | 125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | Schraubanschluss | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Federzuganschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Federzuganschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Federzuganschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 97 | -25 | +60 | - | IP20 | Federzuganschluss | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | Federzuganschluss | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | -25 | +60 | - | IP20 | - | ||
- | 207.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | - | - | - | 690 | - | Federzuganschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Breite(mm) | 60 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S0 | Kontaktart | 4 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung(V AC)
Schutzart
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften