Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | Schraubanschluss | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | - | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | Schraubanschluss | ||
- | 95.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | - | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | Schraubanschluss | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | Schraubanschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | Schraubanschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | - | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | - | ||
- | 153.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | - | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | - | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 97 | Federzuganschluss | ||
- | 91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | - | |
- | 98.04 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | Federzuganschluss | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | Federzuganschluss | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | - | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | Federzuganschluss | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | - | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 102 | 107 | Federzuganschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 107 | - | ||
- | 98.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Breite(mm) | 60 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Baugröße | S0 |
Schutzart | IP20 | Kontaktart | 4 Schließer | Hilfskontaktart | 1 Schließer, 1 Öffner |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften