Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | - | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | - | ||
- | 60.69 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 58 | - | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | Schraubanschluss | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | - | ||
- | 54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | - | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
- | 54.20 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
- | 54.20 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | - | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | - | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | - | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | Federzuganschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Breite(mm) | 45 | Dicke(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 30000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Baugröße | S00 | Schutzart | IP20 | Kontaktart | 4 Schließer |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften