Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT20361AC200UA0 |
3RT20361AM200UA0 |
3RT20361AP600UA0 |
3RT20361AV600UA0 |
3RT20361NB300UA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Breite(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 130 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Nennspannung(V AC) | 690 | Baugröße | S2 |
Schutzart | IP20 | Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften