Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT20261AK600UA0 |
3RT20271AC200UA0 |
3RT20271AK600UA0 |
3RT20271AP600UA0 |
3RT20271BB400UA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | ||
- | 147.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | ||
- | 251.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 107 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 85 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Nennspannung(V AC) | 690 | Baugröße | S0 | Schutzart | IP20 |
Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften