Netzteil

Netzteil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RX95110AA00

Teilenummer
3RX95110AA00
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

201.67 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN) Eingangsspannung 120/230 V AC Ausgangsnennstrom(A) 3
Produktgröße (Höhe)(mm) 125 Produktgröße (Breite)(mm) 50 IP-Bewertung IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Netzteil, die Teilenummer ist 3RX95110AA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RX95110AA00.

Technischer Support