Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RX95010BA00 |
3RX95011BA00 |
3RX95012BA00 |
3RX95020BA00 |
3RX95030BA00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsspannung | Ausgangsnennstrom (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120/130 V AC | 3 | 50 | |||
671.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120/230 V AC | 5 | 50 | |||
453.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 V DC | 3 | 50 | |||
514.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120/130 V AC | 2.6 (max. 100 W) | 70 | |||
789.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120/230 V AC | 8 | 120 |
Loading...
Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Produktgröße (Höhe)(mm) | 125 | IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsspannung
Ausgangsnennstrom(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften