Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
5ST3652 |
5ST3654 |
5ST37030HG |
5ST37033HG |
5ST3716 |
5ST37123HG |
5ST3730 |
5ST3734 |
5ST3735 |
5ST3736 |
5ST3737 |
5ST3744 |
5ST3745 |
5ST37465 |
5ST37706 |
5ST37710 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (A) | Länge (mm) | Farbe | Produkt-Art | Querschnitt (mm²) | Breite (mm) | Werkstoff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 235.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 210 | - | Sammelschiene | 16 | 13.8 | - | 3 x 4-phasig | |
20.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 210 | Weiß | Stiftsammelschiene | - | 11 | Kupfer | 16 mm², 3 PH/N+8 XPH | |||
45.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 1000 | - | Busbar | 18 | 15 | - | 1-phasig+HS | |||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 1016 | - | Stiftsammelschiene | 18 | 60 | - | 1-phasig+Hilfsschalter | |||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 1016 | - | Sammelschiene | 16 | 21.4 | - | 4-phasig | |||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 1016 | - | Busbar | 18 | 60 | - | 3-phasig+Hilfsschalter | |||
6.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 63 | 214 | Weiß | Sammelschiene | 10 | 15.5 | - | 1-phasig | |||
10.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 214 | - | Stiftsammelschiene | 10 | 18 | - | 2-phasig | |||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 1016 | - | Busbar | 10 | 14.5 | - | 2-phasig | |||
12.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 214 | - | Busbar | 10 | 18 | - | 2-phasig+HS | |||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 1016 | - | Stiftsammelschiene | 10 | 14.5 | - | 2-phasig+HS | |||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 980 | - | Stiftsammelschiene | 10 | 14.5 | - | 3 x 1-phasig+HS | |||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 214 | - | Stiftsammelschiene | 10 | 20 | - | 4-phasig | |||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 63 | 1050 | Grau | Busbar | 10 | 20 | - | 4-phasig | |||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 292 | - | Sammelschiene | 16 | - | - | 1-phasig+N | |||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 1000 | - | Busbar | 16 | - | - | 2-phasig+N |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(A)
Länge(mm)
Farbe
Produkt-Art
Querschnitt(mm²)
Breite(mm)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften