Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RK19011DE121AA0 |
3RK19011DE221AA0 |
3RK19011DG121AA0 |
3RK19011DG221AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Details) | Produktgröße (Höhe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 x 4 A Schraubklemmen | 101.3 | |||
218.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 x 4 A Schraubklemmen | 101.3 | |||
173.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 x 4 A Federklemmen | 104.9 | |||
224.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 x 4 A Federklemmen | 104.9 |
Loading...
Produktart | Datenentkopplungsmodul | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +70 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 121.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 22.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Details)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften