Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8MR21701E |
8MR21701EA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | NC- und NO-Kontakt | |||
45.93 € | 1 | 16 Arbeitstage | NO und NO-Kontakt |
Loading...
Produktart | Thermostat | Betriebsspannung (Bereich) | 250 V (max) | Betriebsspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 67 | Produktgröße (Länge)(mm) | 46 | Produktgröße (Breite)(mm) | 50 |
IP-Bewertung | IP20 | Befestigungsart | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften