Mechanisches Thermostat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8MR21701A

Teilenummer
8MR21701A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.56 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Mechanischer Thermostat Betriebsspannung (Bereich) 230 V (max) Betriebsspannung(V) 230
Produktgröße (Höhe)(mm) 67 Produktgröße (Länge)(mm) 38 Produktgröße (Breite)(mm) 50
Schaltstrom (max.)(A) 10 IP-Bewertung IP20 Befestigungsart Klemme

Sie befinden sich auf der Seite für Mechanisches Thermostat, die Teilenummer ist 8MR21701A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8MR21701A.

Technischer Support