Teilenummer
|
---|
8MR21712BA |
8MR21721A |
8MR21721AB |
8MR21722A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktart | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | Thermostat | 240 V (max) | 240 | 33 | |||
29.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | Öffner + Schließer | 250 V (max) | 250 | 63 | |||
29.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelthermostat | 250 V (max) | 250 | 63 | |||
31.36 € | 1 | 16 Arbeitstage | Doppelthermostat | 250 V (max) | 250 | 63 |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 | Produktgröße (Länge)(mm) | 33 | Schaltstrom (max.)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP20 | Befestigungsart | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktart
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften