Teilenummer
|
---|
8MR21701GA |
8MR21701GB |
8MR21701GC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 230 V (max) | 230 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 V (max) | 120 | ||
95.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 230 V (max) | 230 |
Loading...
Produktart | Thermostat | Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 42 | Schaltstrom (max.)(A) | 8 | IP-Bewertung | IP20 |
Befestigungsart | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften