Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SU1900-0DY30-0AA0 |
3SU19000EA300AA0 |
3SU19500DK800AA0 |
3SU19500DL800AA0 |
3SU19500DX300AA0 |
3SU19500DX800AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Einbau-Ø | Passend für (Details) | Farbe | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 58.9 | 74.8 | - | 47.5 | 22 | NOT-HALT-Pilzdrucktaster | Gelb | Kunststoff | |||
16.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 47.5 | 75 | - | - | Pilzdrucktaster | Gelb | Kunststoff | |||
39.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 19.5 | 39.6 | - | - | Drucktaster | Silber | Metall | |||
36.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 36 | 46.4 | - | - | Pilzdrucktaster | Silber | Metall | |||
71.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 46 | 57.6 | - | - | NOT-HALT-Pilzdrucktaster | Gelb | Metall | |||
76.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 46 | 57.6 | - | - | NOT-HALT-Pilzdrucktaster | Grau | Metall |
Loading...
Produkt-Art | Schutzkragen | Schutzart | IP66, IP67, IP69/IP69K |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Länge(mm)
Durchmesser(mm)
Breite(mm)
Einbau-Ø
Passend für (Details)
Farbe
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften