Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RA68220AB |
3RA68220AC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
133.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schrauben | |||
133.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | Federzuganschluss |
Loading...
Einstellbereich (Strom) | 63 A (max) | Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 100 | Höhe(mm) | 197 | Breite(mm) | 90 |
Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 | Schutzart | IP20 | Polzahl | 3 |
Befestigungsart | Schraubbefestigung, Schnappbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften